- Ventajas de IO-Link
- Integración del sistema
- Conexión a PLC
Integración del controlador con los Startup Packages de PLC
Startup Packages de PLC
Utilice nuestros Startup Packages para configurar los sistemas IO-Link junto con controladores industriales de muchos fabricantes distintos.
Descarga gratuita con los siguientes contenidos:
- Guía de configuración para una rápida integración en los buses de campo
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP y AS-i) - Programa de ejemplo y módulos de función (Step7, TIA, RS Logix)
- Lectura y escritura de los datos del proceso
- Ejecución de comandos acíclicos
- Archivos de descripción de equipos (GSDML, ESI, EDS).
- Instrucciones de uso
Para que un PLC pueda aprovechar la multitud de funciones de los sensores disponibles a través de IO-Link, deberán implementarse individualmente en el PLC. Este proceso conlleva mucho tiempo y es costoso, especialmente en la creación de las interfaces de usuario requeridas. Para ello, ifm dispone de ejemplos de programación y aplicaciones ya preparadas. Así se facilita considerablemente la proyección y puesta en marcha y se evitan errores.