• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Industrias

Descripción general de las industrias

No hay dos aplicaciones iguales. Por lo tanto, cada aplicación conlleva sus propios requisitos específicos. Esto incluye, especialmente, los destinados a la tecnología de automatización. Hemos adaptado nuestros maestros IO-Link para hacer frente a estos retos y hemos estructurado nuestra cartera en dos áreas. Ofrecemos maestros IO-Link para la automatización de procesos y maestros IO-Link para la automatización industrial.

Facilidad de limpieza higiénica y robustez industrial

Los maestros IO-Link para la automatización de procesos están dirigidos a clientes de los sectores alimentario y de bebidas, farmacéutico y químico, por ejemplo. En estas áreas se aplican los más altos estándares de higiene. Gracias a la clasificación IP69K y a los materiales seleccionados, nuestros maestros IO-Link para estos requisitos están perfectamente equipados para procesos de limpieza regulares e intensivos.

Nuestros maestros IO-Link también demuestran sus puntos fuertes en la automatización industrial. Los robustos equipos con carcasas IP67 resisten golpes, vibraciones y los efectos de las salpicaduras de soldadura o los aceites industriales. Esto los hace ideales para su uso en campo, directamente en la máquina.

Te ayudamos a encontrar la solución ideal.

No importa en qué sector operes o cuáles sean tus requisitos, tenemos la solución adecuada para ti. Estaremos encantados de trabajar contigo para encontrar el producto adecuado, o incluso una solución completa.

Orientación fácil: tu puerta de entrada a la automatización

Automatización de procesos: gama alimentaria Automatización industrial: gama refrigerantes
Módulos maestro IO-Link / Módulos Ethernet / Módulos IO-Link / Conmutadores
  • IP 69 K
  • Sellado: EPDM
  • Conector hembra: acero inoxidable 1.4404
  • IP 67
  • Sellado: FKM
  • Conector hembra: latón niquelado
Maestro IO-Link ➜
Tecnología de conexión ecolink
  • Cuerpo moldeado: PP
  • Bloqueo: acero inoxidable (316L/1.4404)
  • Sellado: EPDM
  • Cuerpo moldeado: TPU, naranja
  • Bloqueo: latón, niquelado
  • Sellado: FKM
Conexión ecolink ➜
Equipos IO-Link

Ofrecemos equipos adecuados para numerosas aplicaciones en la industria de procesos. Las homologaciones pertinentes (EHEDG y 3A), las declaraciones de conformidad (CE 1935/2004, FDA, FCM) y el diseño de los equipos (acero inoxidable, OPC [limpieza abierta de la planta], equipos de una sola pieza) están disponibles para equipos específicos.

La mayor gama de equipos IO-Link, con miles de sensores para la mayoría de aplicaciones en automatización industrial. Ofrecemos una amplia gama de equipos IO-Link, incluyendo posición, proceso, control de movimiento, identificación, vibración y mucho más.

Equipos IO-Link ➜

Descripción general de las industrias

Ya sea en la industria alimentaria, la agricultura, el tratamiento de aguas y aguas residuales, la maquinaria móvil, la robótica o la industria automovilística, ofrecemos los productos, soluciones y servicios adecuados para cada sector.

Te ayudamos a alcanzar tus objetivos de optimización de eficiencia, calidad y fiabilidad de tus instalaciones y procesos mediante la automatización.

Con un profundo conocimiento del sector, tecnología innovadora y colaboraciones estratégicas, te acompañamos en el camino hacia la solución óptima. Porque tus retos son lo que nos impulsa.