You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Ventajas de IO-Link

Ventajas de IO-Link

Los sensores IO-Link de ifm ofrecen actualmente posibilidades completamente nuevas para los usuarios. Un ejemplo es la transmisión en ambos sentidos de datos cíclicos y acíclicos y de mensajes. Por otra parte, IO-Link ofrece todavía mucho más:

Inmunidad a las interferencias

Sin influencia externa de la señal

La transmisión de datos IO-Link está basada en una señal de 24 V y, por tanto, ofrece una inmunidad especial a las influencias externas. Los sensores IO-Link se conectan con conectores M12 estándar. Tanto los cables apantallados como sus correspondientes tomas a tierra ya no son necesarios.

Sin pérdidas de los valores de medición

La transmisión de valores de medición se lleva a cabo en su totalidad digitalmente. Se reemplaza así la transmisión y la conversión de señales analógicas, procesos que suelen ser propensos a errores. Los valores de medición transmitidos digitalmente pueden ser visualizados directamente en la sala de control.

Sencilla sustitución de sensores

El maestro IO-Link almacena todos los parámetros de los sensores conectados. En caso de remplazar un equipo, los parámetros se cargan automáticamente en el nuevo sensor. Por tanto, ya no es necesario consultar los ajustes requeridos para el sensor.

Protección contra manipulaciones

Los botones en el equipo se pueden bloquear mediante la parametrización estándar de equipos. De esta forma se evitan los errores de ajuste por parte de los operarios. La documentación de parámetros es posible en todo momento.

Identificación

Identificación y detección de herramientas intercambiables.
Los sensores fotoeléctricos O5D detectan si la herramienta seleccionada se encuentra en el soporte. Al cambiar un sensor, IO-Link garantiza que solo se utiliza un equipo del mismo tipo.

Detección de rotura de cable

Con IO-Link se produce una transmisión simultánea de datos del proceso y de asistencia. Las roturas de cable o los cortocircuitos son detectados de inmediato por el maestro. Los datos de diagnóstico también pueden ser consultados durante el funcionamiento.