• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Comunicación digital con el sensor

  • La transmisión del caudal y la temperatura como valor del proceso reduce el número de puntos de medición necesarios
  • Resolución alta y constante en todo el rango de medición
  • Reducción del esfuerzo de cableado mediante el uso de maestros IO-Link descentralizados
  • Documentación digital completa
  • Datos de sensores utilizables en el contexto del IIoT

moneo: la plataforma IIoT

  • Parametrización
  • Monitorización de condiciones
  • Comunicación OT a IT

Posibles funciones de salida

Algunas variantes de pantalla SV disponen de dos salidas analógicas (4...20 mA). Esto significa que los sensores se pueden conectar fácilmente a los sistemas de control existentes que solo disponen de tarjetas de entrada analógica. Como alternativa, se puede usar la salida de frecuencia.

Conversión de señales de resistencia

La variante SV totalmente de plástico transmite el caudal a través de una señal de 4...20 mA. La señal PT1000, que se utiliza para indicar la temperatura, se puede convertir rápida y fácilmente en una señal de 4...20 mA utilizando el adaptador TP. Por lo tanto, los transmisores SV pueden funcionar fácilmente como equipos de doble salida analógica e integrarse en estructuras de control o instalaciones existentes.