La vía inalámbrica hacia la Industria 4.0
Nunca antes había sido tan importante registrar y aprovechar datos relevantes. Solo con un análisis óptimo de las máquinas, las instalaciones y los sistemas se pueden tomar las decisiones correctas para la planificación del mantenimiento, el control de la producción y la implementación de medidas de optimización. Gracias a la comunicación inalámbrica mediante Bluetooth Mesh, ahorrará un tiempo valioso durante el proceso de integración.
Las posibilidades que brinda Bluetooth Mesh
Gracias a Bluetooth Mesh, es posible reequipar las instalaciones existentes, sentar las bases de la Industria 4.0 y establecer una nueva vía de comunicación. Y todo ello sin más cableado y sin intervención en el sistema de control.
Se pueden integrar hasta 50 equipos IO-Link en un sistema Bluetooth Mesh. Esto significa que también es posible un escalado posterior del sistema según las necesidades de su aplicación.
Los datos de los sensores pueden leerse fácilmente con Bluetooth Mesh (MQTT/JSON) y procesarse en una aplicación IIoT. Nuestra plataforma IIoT moneo es especialmente adecuada para estas tareas. La integración es rápida y sencilla, pues no se requiere codificación: Plug and Work.
La protección mediante contraseña garantiza la seguridad de sus datos.
- Sensores y actuadores
- Adaptador Bluetooth Mesh
- PLC (opcional, se mantiene el cableado existente)
- Estación base Bluetooth Mesh
- Aplicaciones IIoT
Componentes del sistema Bluetooth Mesh
El sistema Bluetooth Mesh consta de hasta 50 adaptadores Bluetooth que se pueden emparejar con una estación base. Los adaptadores se conectan a sensores IO-Link (con independencia del fabricante) y transmiten los datos del proceso a la estación base a través de Bluetooth. Si la estación se encuentra fuera del alcance de un adaptador, uno o varios adaptadores actúan como intermediarios y transmiten la información. A través de ifm IoT Core y MQTT/JSON, la propia estación transfiere los datos del sensor a otros sistemas IIoT, por ejemplo, a la plataforma IIoT moneo de ifm.
Esta plataforma le permitirá integrar fácilmente la estación base con tan solo unos pocos clics, así como guardar, analizar y procesar los datos entrantes. Estas ventajas le ofrecen la máxima flexibilidad y la posibilidad de escalado del sistema según sus necesidades.
Y no olvidemos que los datos preprocesados se pueden transmitir desde moneo con pasarelas adecuadas para sistemas en la nube o a través de MQTT y OPC UA.
Es importante señalar también que, en caso de un reacondicionamiento, la señal SIO del sensor se transmite sin cambios al controlador.
Integración de Bluetooth Mesh
Casos prácticos
Reacondicionamiento para una monitorización eficiente de la energía
En la fabricación de productos para el cuidado personal, un cliente utiliza sensores de caudal SD de ifm en diversas partes de la instalación para un registro del consumo de aire comprimido. La evaluación posterior ayuda a este cliente a detectar fugas o el desgaste del compresor en una fase temprana, poner en marcha medidas y así ahorrar dinero.
Para la posterior integración de los sensores ampliamente distribuidos en la plataforma IIoT, se empleó el sistema Bluetooth Mesh. Esto contribuyó a una importante reducción de los costes de reacondicionamiento: en lugar de conectar los sensores al nivel informático mediante largos tramos de cable (más de 30 metros), el cliente únicamente tuvo que conectar los adaptadores Bluetooth a los sensores IO-Link y emparejar los adaptadores con la estación base. Esta estación transmite los datos a la plataforma IIoT moneo para su posterior análisis antes de que los resultados se transfieran al sistema de gestión de energía.
Sin perder de vista el estado de la instalación
Para una supervisión continua del estado de los ventiladores de gran tamaño, un cliente de la industria automovilística registra los valores de vibración y la curva de temperatura mediante los sensores de ifm. Ambas variables de medición sirven de base para obtener información fiable sobre los requisitos de mantenimiento de estos ventiladores. Para ello, los datos se evalúan en la plataforma IIoT moneo de ifm. Con la información obtenida, se pueden detectar daños inminentes en una fase temprana y evitar averías. Además, el mantenimiento requerido se puede planificar a fin de reducir al mínimo las paradas de la instalación.
Los sensores se integran en el nivel IIoT mediante el sistema Bluetooth Mesh. Gracias al poco esfuerzo requerido, el mismo cliente pudo implantar el sistema. Así se evitaron paradas prolongadas, cableados complejos y costes adicionales por servicios prestados por proveedores externos.
Bluetooth Mesh para una monitorización temporal y sencilla
Un cliente de la industria alimentaria quería registrar y evaluar digitalmente, de forma flexible y temporal, la descarga de los separadores y los picos de presión asociados. La solución tenía que ser rápida y sencilla de implementar para que los puntos de medición cambiantes se pudieran conectar fácilmente al nivel IIoT mientras durara la recopilación de datos.
El uso de Bluetooth Mesh cumple todos los requisitos del cliente. Basta con enroscar el adaptador Bluetooth de forma flexible en el punto de medición deseado para que los valores del proceso puedan transmitirse a la aplicación IIoT a través de MQTT/JSON y convertirse en información. Ya no será necesario un esfuerzo constante para el cableado.
Sobre la base de la primera experiencia positiva y tras convencerse de las ventajas de la recopilación de datos inalámbrica digital, el cliente planea ahora añadir más puntos de medición al sistema. Después, estos puntos transmitirán permanentemente sus datos al nivel IIoT a través de Bluetooth Mesh.
Buenas razones para la Industria 4.0
¿Cuándo es Bluetooth Mesh el sistema adecuado?
Bluetooth Mesh es el sistema adecuado si desea reequipar su instalación ya provista de sensores IO-Link y beneficiarse de las ventajas de la Industria 4.0. En concreto, se trata de registrar los datos del proceso, evaluarlos a nivel informático con la ayuda del software y extraer información relevante para la optimización del proceso. Gracias a la tecnología Bluetooth utilizada, esto se puede hacer sin más cableado y sin interferir en la comunicación entre el sensor y el controlador.