You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Energía eólica para una transición energética con éxito

La energía eólica desempeña un papel principal en la producción de electricidad a partir de energías renovables. Los parques eólicos operan en todas las zonas climáticas de la tierra: instalaciones marítimas (offshore), terrestres (onshore) y zonas costeras. Los aerogeneradores están expuestos a menudo a extremas condiciones medioambientales, como por ejemplo, agua marina o cambios de temperatura.

La elevada disponibilidad de las instalaciones es sumamente importante para los operadores de parques eólicos, ya que la sustitución de componentes o las reparaciones son muy complejas y, debido a ello, conllevan muchos costes. ifm ofrece una gama específica de sensores de posición, sensores de proceso y sistemas de diagnóstico. Los detectores inductivos, con alta resistencia CEM y un amplio rango de temperatura de funcionamiento, se emplean para supervisar la velocidad de rotación en generadores en combinación con monitores de velocidad de rotación de seguridad. Los sensores de presión, nivel y temperatura garantizan un fiable suministro de fluidos en grupos hidráulicos y sistemas de lubricación centralizada. Los sensores de medición de humedad en aceite y los medidores de partículas supervisan la calidad de los aceites y lubricantes utilizados. Un sensor especial emite un aviso para indicar si el rotor ha sido bloqueado, evitando así un giro involuntario mientras se realizan trabajos de mantenimiento.