You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produkte
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. Vision-Sensoren

Vision-Sensoren

Vision-Sensoren

In der Automatisierungstechnik sind heute Vision-Sensoren ein fester Bestandteil der Montage-, Fertigungs- und Qualitätskontrolle.
Die Vision-Sensoren vereinen Beleuchtung, Optik, Kamerachip, Auswertung und Prozessanschlüsse für die Integration in die übergeordnete Steuerung in einem robusten industrietauglichen Gehäuse.

Universalsensor

Der Universalsensor O2U eröffnet dem Anwender nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten in der 2D-Inspektion. Flächen und Konturen von Objekten können nun zeitgleich mit QR- oder Barcodes analysiert werden.
So kann beispielsweise anhand des QR-Codes geprüft werden, ob das vorliegende Bauteil tatsächlich dem Auftrag entspricht, während gleichzeitig per Kontur- und Flächenanalyse die finale Qualitätskontrolle vor dem Einbau stattfinden kann.

Objekterkennung

Der Objekterkennungssensor O2D mit drehlageunabhängiger Konturerkennung löst Aufgaben wie Anwesenheits-, Positions- und Qualitätskontrolle, Sortier- und Zählaufgaben.
Er eignet sich optimal für Anwendungen mit wiederkehrenden und festen Objektkonturen.

Objektinspektion

Der Objektinspektionssensor O2V wird eingesetzt zur Anwesenheits-, Vollständigkeits-, Positions-, Größen- und Qualitätskontrolle sowie zu Sortieraufgaben. 
Er eignet sich optimal für Anwendungen mit variierenden Objektformen, -größen oder -farbwerten.

Multicode Reader

Die Einsatzgebiete des Multicode Reader O2I in der optischen Identifikation reichen von der Produktverfolgung, der Produktsteuerung bis hin zur Produktidentifikation.
Der Vision Sensor erkennt unabhängig von der Drehlage und der Position neben den bekannten 1D- und 2D-Codes jetzt auch Schriften und Zeichen (OCR).
Die Erkennung von Codes und Text erfolgt je nach Variante unabhängig von Farbe, Beschaffenheit und Glanz durch den Einsatz verschiedener Bilder auch auf verschiedensten Hintergründen.