You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produkte
  2. Industrielle Kommunikation
  3. Industrielle Steuerungen SmartSPS

Industrielle Steuerungen SmartSPS

  • Multitalent für die Lösung von industriellen Automatisierungsaufgaben
  • Leistungsfähiges Automatisierungssystem, bei Bedarf auch fehlersicher bis SIL3, PL e
  • Programmierbar über CODESYS V3.5, die führende herstellerunabhängige Automatisierungs-Software
  • Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten für ungeahnte Flexibilität
  • Vereinfachung der Anlageninstallation mit Hilfe des Verdrahtungssystems AS-Interface

SmartSPS-Produktfamilie

Bei der SmartSPS-Produktfamilie handelt es sich um ein leistungsfähiges Automatisierungssystem für Applikationen im industriellen Umfeld. Die Geräte sind sowohl für herkömmliche Steuerungsaufgaben als auch für die Verarbeitung von fehlersicheren Daten bis SIL 3, PL e konzipiert.
Diverse Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle machen die SmartSPS zu einem universell einsetzbaren Multitalent für die Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben und das bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Programmierung der Geräte erfolgt durchgehend über CODESYS V3.5.