You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produkte
  2. Industrielle Kommunikation
  3. Feldbus-Komponenten

Feldbus-Komponenten

Das ifm-Sortiment an Feldbuskomponenten besteht aus Gateways, IO-Link-Mastern, RFID-Auswerteeinheiten und Drehgebern. Gateways stellen die Verbindung von AS-i zu den gängigsten Feldbussen wie EtherNet/IP, Profibus, Profinet oder EtherCAT her. Sie steuern zuverlässig den Datenaustausch zur Sensor-/Aktuator-Ebene und kommunizieren schnell mit der übergeordneten Steuerungsebene. Sie sind zudem mit SPS-Funktionalität oder mit fehlersicherer SPS erhältlich.
IO-Link-Master dienen dem Anschluss von IO-Link-Devices, zum Beispiel von Sensoren, Ventilen oder binären Ein-/Ausgangsmodulen, und verfügen über eine integrierte Feldbusschnittstelle. Das Sortiment umfasst Varianten für den Schaltschrankeinbau oder für den Feldeinsatz. 
Die RFID-Auswerteeinheiten steuern den Datenaustausch zu den RFID-Antennen und kommunizieren via Feldbus mit der übergeordneten Steuerungsebene. 
In vielen Fertigungsabläufen und Produktionsprozessen haben sich absolute Drehgeber als zuverlässige Messwertaufnehmer für maßgenaue Positionierungsaufgaben etabliert. Sie sind als Singleturn- oder Multiturn-Drehgeber mit CAN- oder Profibus-Schnittstelle erhältlich.