You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produkte
  2. Industrielle Kommunikation
  3. AS-Interface Systeme und Sensoren

AS-Interface Systeme und Sensoren

  • AirBoxen - die clevere Kombination aus AS-i Eingangsmodul und einem Pneumatikventil
  • Induktive Doppelsensoren zur Positionserfassung an Schwenkantrieben
  • Positionsrückmeldung für Einfach-, Doppelsitz- und Membran-Ventile
  • Induktive Sensoren für den Einsatz in Werkzeugmaschinen
  • RFID für Montage-, Zuführ- und Handhabungstechnik

AS-Interface Systeme und Sensoren

Neben SPS, Gateways, Modulen und Verbindungstechnik umfasst das ifm-Produktsortiment im Bereich AS-Interface auch eine Vielzahl intelligenter Sensoren und Systeme. 
Die AS-i AirBox beispielsweise ist eine Kombination aus einem E/A-Modul und einem Magnetventil. Sie wird in der Pneumatik eingesetzt, um dezentral Zylinder oder von Schwenkantrieben betätigte Ventile, Klappen oder Schieber anzusteuern. 
Das RF-Identifikationssystem DTS125  dient zum berührungslosen Lesen und/oder Beschreiben von RFID-Transpondern (ID-TAGs). Die kompakten Lese-/Schreibköpfe beinhalten neben der Antenne auch die komplette Auswertung und die Schnittstelle zu AS-Interface. Somit können die Geräte direkt im AS-i Netzwerk betrieben werden.
Zusätzlich sind induktive Sensoren, Temperatursensoren, Ventilsensoren für Hubventile und Doppelsensoren für Schwenkantriebe mit integrierter AS-i Schnittstelle erhältlich.