You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produkte
  2. Industrielle Kommunikation
  3. AS-Interface für den Ex-Bereich

AS-Interface für den Ex-Bereich

  • E/A-Module für den Feldeinsatz mit Schnellmontagetechnik
  • AirBoxen - die clevere Kombination aus AS-i Eingangsmodul und einem Pneumatikventil
  • Rückmeldesysteme für Schwenkantriebe mit direkter Ansteuerung des Magnetventils
  • Für den Einsatz in Silo-Applikationen
  • Zulassung für Zone 22, Kategorie II 3D

AS-Interface für den Ex-Bereich

Die dezentralen AS-Interface E/A-Module der Baureihe ClassicLine mit Schnellmontagetechnik verbinden binäre und analoge Sensoren und Aktuatoren über AS-Interface mit dem Gateway oder der SPS. Die AS-i AirBox ist eine Kombination aus einem E/A-Modul und einem Magnetventil. Sie wird in der Pneumatik eingesetzt, um dezentral Zylinder oder von Schwenkantrieben betätigte Ventile, Klappen oder Schieber anzusteuern. Die induktiven Doppelsensoren mit AS-Interface dienen zur zuverlässigen Rückmeldung von Positionen an pneumatischen Schwenkantrieben und Ventilklappen. 
Durch die Verwendung eines Schlagschutzes sind diese Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.