You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produkte
  2. Anzeigen / Bedienen / Beleuchten
  3. Signalisierung

Signalisierung

  • Einfache und schnelle Montage
  • Moderne LED-RGB-Technologie, lange Lebensdauer, reduzierte Lagerhaltung
  • Verschiedene Modi per IO-Link oder Einstellmenü konfigurierbar
  • Auch als Standard-Variante mit digitalen Eingängen erhältlich

Signalleuchten

Hohe Performance
Überall in Fabriken an Maschinen, Fördersystemen und Anlagen dienen Signalleuchten zur Zustandsanzeige oder als Warnmelder. Die innovativen ifm-Signalleuchten bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Signalleuchten und sind deshalb auch für anspruchsvolle Applikationen geeignet.

Flexibel anpassbar
Generell müssen Signalleuchten an die Applikation angepasst werden. Anstatt verschiedenfarbige Module umständlich aneinander zu schrauben, bietet die neue LED-RGB-Technologie die Möglichkeit, die Signalleuchte mittels IO-Link oder per Einstelltaste bedarfsgerecht anzupassen (z. B. Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, verschiedene Farben, Sirene). Das reduziert die Variantenvielfalt und Lagerhaltung.