- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- AS-Interface Netzteile und Wächter
- AS-Interface Netzteile
- AC1221
AS-Interface Stromversorgung
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
AS-Interface Stromversorgung
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
- Zuverlässige Stromversorgung für Module, Sensoren und Aktuatoren
- Hohe Störsicherheit und ausreichende Leistungsreserven zur Kompensierung von Stromspitzen
- Sichere Entkopplung von Störeinflüssen aus der Primärversorgung
- Besonders platzsparende Bauform
- Geringe Aufheizung des Schaltschranks dank hohem Wirkungsgrad
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] | 10 |
---|---|
Nennspannung AC [V] | 110 / 230 |
Nennfrequenz AC [Hz] | 47...63 |
Eingangsspannungsbereich AC [V] | 100...240 |
Schutzklasse | II |
Überspannungsschutz | ja; (< 34 V) |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 380 |
Ausgangsspannung AS-i [V] | 29,5...31,6 |
Ausgangsleistung (dauerhaft) [W] | 60 |
Anzahl Ausgangsstromkreise | 1 |
Ausgangsstrom AS-i [A] | 1,9 |
Max. Restwelligkeit [mV] | 50 |
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Sicherung [A] | 10; (extern, Charakteristik B) |
Derating [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 |
Integrierte Datenentkopplung | ja |
Ausgänge
Kurzschlussfest | ja |
---|---|
Überlastfest | ja |
Parallelschaltung von Ausgängen möglich | nein |
Serienschaltung von Ausgängen möglich | nein |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Schutzart | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
AS-i Kennwerte
AS-i Zertifikat | 91001 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 349,5 |
---|---|
Montageart | Tragschiene; (TH35 (EN 60715); Freiräume zur Konvektionskühlung 30 mm) |
Abmessungen [mm] | 45 x 90 x 100 |
Werkstoffe | PC; ABS |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Käfigzugfederklemmen: ...1,5 mm² |
---|