• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Industrielle Kommunikation
  3. AS-Interface Master
  4. SmartSPS: AS-Interface Master/Gateways mit SPS
  5. AC1403

AS-Interface PROFINET-Gateway mit SPS

AC1403

SmartPLC DataLine 1ASi PN

AS-Interface PROFINET-Gateway mit SPS

AC1403

SmartPLC DataLine 1ASi PN

  • Mit integrierter Feldbus-Schnittstelle
  • Zuverlässiger und schneller Datenaustausch mit der Sensor-Aktuator-Ebene
  • Farbdisplay für die Anzeige des Status aller AS-i Slaves vor Ort
  • Komfortable und einfache Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose
  • Quick-Setup-Menü mit intuitiver Bedienung
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
  • profinet
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Stromaufnahme [mA] < 500; (AUX / AS-i 1)
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] 500; (bei externer Versorgung: 10 mA)
Anzahl AS-i Master 1
Potentialtrennung ja
Ausgänge
Spannungsbereich DC [V] nach PELV
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT
Protokoll EtherCAT
Verwendungstyp Programmierung
Ethernet - EtherNet/IP
Protokoll EtherNet/IP
Verwendungstyp Programmierung
Ethernet - Modbus TCP
Übertragungsrate 10 MBaud; 100 MBaud
Steckertyp RJ45
Protokoll Modbus TCP
Verwendungstyp Programmierung
Ethernet - PROFINET
Übertragungsrate 100 MBaud
Steckertyp RJ45
Protokoll PROFINET
Verwendungstyp Datenübertragung
Hinweis zu Schnittstellen
Device Class B
Ethernet - TCP/IP
Übertragungsrate 10 MBaud; 100 MBaud
Steckertyp RJ45
Protokoll TCP/IP
Verwendungstyp Programmierung
Ethernet - UDP/IP
Übertragungsrate 10 MBaud; 100 MBaud
Steckertyp RJ45
Protokoll UDP/IP
Verwendungstyp Programmierung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Lagertemperatur [°C] -20...70
Schutzart IP 20
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] 43
AS-i Kennwerte
AS-i Version 3.0
AS-i Master Profil M4
AS-i Zertifikat 97301
Mechanische Daten
Gewicht [g] 725,5
Gehäuse Klemmschienengehäuse
Werkstoffe Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 1 x LED, rot / grün
Vollgrafik-LCD-Display
Zubehör
Lieferumfang
Anschlussklemmen
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...2.5 mm²