• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Industrielle Kommunikation
  3. AS-Interface E/A-Module
  4. Alle AS-Interface E/A-Module
  5. AC2048

AS-Interface AirBox

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

AS-Interface AirBox

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

  • Zur dezentralen Ansteuerung von Zylindern und Schwenkantrieben
  • Kombination aus AS-i E/A-Modul und Magnetventil
  • Hohe Energieeffizienz durch Einsatz nahe am Aktuator
  • Reduzierter Installations- und Verdrahtungsaufwand
  • Einfache Montage und Verdrahtung auf Modulunterteil
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Einsatzbereich
Applikation Feldmontage
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] 165
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] 18...30 DC; (nach PELV)
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 1
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 2
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge PNP
Sensorversorgung der Eingänge AS-i
Spannungsversorgung [V] 20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] 100
Eingangsstrom High [mA] > 3
Eingangsstrom Low [mA] < 1,5
Schaltpegel High [V] > 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge ja
Ausgänge
Anzahl der pneumatischen Ausgänge 1; (pneumatischer Wechsler ; monostabil)
Aktuatorversorgung der Ausgänge AUX
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...55
Hinweis zur Umgebungstemperatur
bei spezieller Druckluftaufbereitung: < 0 °C
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 50295
AS-i Kennwerte
Erweiterter Adressiermodus nein
AS-i Master Profil M2; M3; M4
AS-i Profil S-3.F
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 3
AS-i ID-Code [hex] F
Belegung der Datenbits
Datenbit D0 D1 D2 D3
Buchse I-1 I-1 / I-2 O-3 -
Pin 4 2 / 4 - -
Mechanische Daten
Gewicht [g] 245
Montageart Schraubmontage
Werkstoffe PBT
Pneumatiksystem 1 x 4/2-Wege-Sitzventil
Arbeitsdruckbereich [bar] 3...8
Arbeitsdruckbereich [MPa] 0,3...0,8
Hinweis zum Arbeitsdruckbereich
inkl. möglicher Druckspitzen
Luftmenge bei 6/5 bar [l/min] 500
Luftmenge bei 6/0 bar [l/min] 700
Druckluftkonsistenz gefiltert (5 µm); geölt (ISO-VG10) oder ungeölt
Hilfsluft 90% Vakuum [bar] 3...8
Hilfsluft 90% Vakuum [MPa] 0,3...0,8
Schlauchsteckverbinder Legris LF 3000/8 / LF 3000/4
Abluftführung Abluft mit integriertem Filter
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb LED, grün
Funktion LED, gelb
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss Flachkabel
Bemerkungen
Bemerkungen
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Druckluft und zur EMV/ESD unter "Downloads"
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK-E / PG:
Anschluss Steckverbindung: M12