AS-Interface AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
AS-Interface AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
- Zur dezentralen Ansteuerung von Zylindern und Schwenkantrieben
- Kombination aus AS-i E/A-Modul und Magnetventil
- Hohe Energieeffizienz durch Einsatz nahe am Aktuator
- Reduzierter Installations- und Verdrahtungsaufwand
- Einfache Montage und Verdrahtung auf Modulunterteil
Einsatzbereich
Applikation | Feldmontage |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 165 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 1 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP |
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
Spannungsversorgung [V] | 20...30 |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 100 |
Eingangsstrom High [mA] | > 3 |
Eingangsstrom Low [mA] | < 1,5 |
Schaltpegel High [V] | > 10 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Anzahl der pneumatischen Ausgänge | 1; (pneumatischer Wechsler ; monostabil) |
---|---|
Aktuatorversorgung der Ausgänge | AS-i |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
AS-i Kennwerte
Erweiterter Adressiermodus | nein | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Master Profil | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i Profil | S-3.F | ||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | F | ||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 249,85 | |
---|---|---|
Montageart | Schraubmontage | |
Werkstoffe | Gehäuse: PBT; Metallteile: 1.4305 (Edelstahl / 303); Dichtung: FKM | |
Pneumatiksystem | 1 x 4/2-Wege-Sitzventil | |
Arbeitsdruckbereich [bar] | 3...8 | |
Arbeitsdruckbereich [MPa] | 0,3...0,8 | |
Hinweis zum Arbeitsdruckbereich |
|
|
Luftmenge bei 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Luftmenge bei 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Druckluftkonsistenz | gefiltert (5 µm); geölt (ISO-VG10) oder ungeölt | |
Schlauchsteckverbinder | Legris LF 3000/8 | |
Abluftführung | Abluft durch Schlauchanschluss ableitbar |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG: |
---|