AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe
AC2317
DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12
AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe
AC2317
DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12
- Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
- Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
- Mit Ansteuerung und Fehlerüberwachung des Magnetventils
- Berührungsloses und selbstreinigendes System
- Schnelle und sichere Montage mit nur drei Schrauben
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 4 |
Abmessungen [mm] | 55 x 60 x 35 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 260 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
---|---|
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
Spannungsversorgung [V] | 20...30 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | nein |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 |
Kurzschlussfest | ja |
Galvanisch entkoppelt | nein |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | AS-i |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 310 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.1 |
---|---|
Erweiterter Adressiermodus | ja |
AS-i Profil | S-7.A.E |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | A.E |
AS-i Zertifikat | 75001 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 178,5 |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 55 x 60 x 35 |
Werkstoffe | PBT; PC |
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
Ausgänge | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl |
---|