• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. AC2636

E/A-Modul für den Feldeinsatz

AC2636

FieldModuleDP 4AI (C) M12

E/A-Modul für den Feldeinsatz

AC2636

FieldModuleDP 4AI (C) M12

  • Prozessdaten, Konfiguration und Diagnose über PROFIBUS DP
  • Direkte Einbindung in die Anlage
  • Robuste Ausführung mit Vollverguss für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Einfache Inbetriebnahme über GSD-Datei
  • Für den direkten Anschluss von bis zu vier analogen Sensoren an PROFIBUS DP
Auslaufartikel
  • ce
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...29 DC
Stromaufnahme [mA] < 140
Potentialtrennung nein
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Eingänge: 4
Eingänge
Sensorversorgung der Eingänge aus Lastspannung
Anzahl der analogen Eingänge 4
Analogeingang Strom [mA] 4...20
Genauigkeit / Abweichungen
Messfehler [% vom Endwert] < ± 0,3
Schnittstellen
PROFIBUS
Übertragungsrate 9,6...12000 kBit/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...55
Lagertemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 50081-2
EN 50082-2
Vibrationsfestigkeit
IEC 68 Teil 2-6 / IEC 68, Teil 2-27
Mechanische Daten
Gewicht [g] 327,5
Werkstoffe Gehäuse: PA 6; Vergussmasse: PU; Kontaktstifte: Messing vergoldet
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - PROFIBUS
Steckverbindung: M12; Codierung: B
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Steckverbindung: M12; Codierung: A
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
Steckverbindung: M8; Codierung: A