- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- AS-Interface E/A-Module
- Feldmodule für den Nassbereich ProcessLine
- AC2923
AS-Interface Modul ProcessLine
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
AS-Interface Modul ProcessLine
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
- Speziell für den Einsatz im Nassbereich in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Hygienegerechtes Design ohne Ecken und Kanten
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler
Einsatzbereich
Applikation | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 450 |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge: 4 |
---|
Eingänge
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
---|---|
Anzahl der analogen Eingänge | 4; (Anschluss von 2-, 3- und 4-Draht-Sensoren) |
Analogeingang Strom [mA] | 4...20 |
Analogeingang Spannung [V] | 18...30 |
Max. Spannungsabfall über Bürde bei Nennspannung [V] | 10 |
Auflösung Analogeingang | 1 bit = 1 µA |
Genauigkeit Analogeingang [%] | 0,5 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -5...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (linear abnehmend bis 50 % (40 °C) nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 98 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 |
---|---|
Erweiterter Adressiermodus | nein |
AS-i Master Profil | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | 3.E |
AS-i Zertifikat | 101108 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 625 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Werkstoffe | Gewindebuchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); LED-Fenster: PC; O-Ring: EPDM; Verschlusskappe: PP |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | M12 |
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - AS-i
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,4 Nm |
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,4 Nm |