AS-i Lichtwellenleiter-Repeater
AC3227
SmartL25 AS-i FO-Repeater
AS-i Lichtwellenleiter-Repeater
AC3227
SmartL25 AS-i FO-Repeater
- Zur Erhöhung der Leitungslänge im AS-i Netzwerk
- Für den Einsatz in Schaltschränken
- Einfache und schnelle Verdrahtung mittels COMBICON-Stecker mit Schraubklemmen
- Besonders platzsparende Bauform
- Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Betrieb und Fehler
Einsatzbereich
Applikation | Verlängerung des AS-i-Netzwerkes via Lichtwellenleiter auf bis zu 3200 m |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 60 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...75 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 20 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 162,5 |
---|---|
Montageart | Tragschienenmontage |
Werkstoffe | PA 6.6 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |