AS-Interface Schaltschrankmodul
AC3258
SmartL25 4DI 4DO R C
AS-Interface Schaltschrankmodul
AC3258
SmartL25 4DI 4DO R C
Einsatzbereich
Applikation | Schaltschrankeinbau |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 300 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der Relais-Ausgänge: 4 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP; (Typ 2 gemäß IEC 61131-2) |
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
Spannungsversorgung [V] | 18...30; (DC) |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 200 |
Eingangsstrom High [mA] | 6...10 |
Eingangsstrom Low [mA] | 0...2 |
Schaltpegel High [V] | > 11 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Spannungsbereich DC [V] | 24; (Die Ausgänge O1 + O3 sowie O2 + O4 müssen paarweise mit der gleichen Spannung versorgt werden. 2 x 24 V DC) |
---|---|
Spannungsbereich AC [V] | 10...240; (Die Ausgänge O1 + O3 sowie O2 + O4 müssen paarweise mit der gleichen Spannung versorgt werden. 2 x 240 V AC) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 6000; (ohmsche Last) |
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt [A] | 6; (ohmsche Last) |
Anzahl der Relais-Ausgänge | 4 |
Kurzschlussfest | nein |
Galvanisch entkoppelt | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -25...75 | |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) | |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 | |
Schutzart | IP 20 | |
Schutzart Klemmen | IP 20 | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 295 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Adressierung | Adressierbuchse | |||||||||||||||
Erweiterter Adressiermodus | nein | |||||||||||||||
AS-i Master Profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.0.E | |||||||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 214,7 |
---|---|
Montageart | Tragschienenmontage |
Werkstoffe | Kunststoff; PC-GF20 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Stiftleisten: 4 x ; Rastermaß: 5,0 mm |
---|