AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe
AC326A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G
AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe
AC326A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G
- Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
- Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
- Mit Ansteuerung und Fehlerüberwachung des Magnetventils
- Berührungsloses und selbstreinigendes System
- Schnelle und sichere Montage mit nur drei Schrauben
Produktmerkmale
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 55 x 60 x 35 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 160 |
Schutzklasse | III |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Arbeitsabstand Puck [mm] | 74 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T6 Gc X | ||
---|---|---|---|
Hinweis zur ATEX-Gerätekennzeichnung |
|
||
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 310 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.1 |
---|---|
Erweiterter Adressiermodus | ja |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | A.E |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 766,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 55 x 60 x 35 |
Werkstoffe | Gehäuse: PBT orange; Deckel: PC schwarz; Schlagschutz: Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Elektrischer Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl |
---|