- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- AS-Interface E/A-Module
- Feldmodule mit Schnellmontagetechnik ClassicLine
- AC5208
AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
AC5208
ClassicLine 4DO-Y IP67
AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
AC5208
ClassicLine 4DO-Y IP67
- Einfache werkzeuglose Montage und Verdrahtung dank Schnellmontagetechnik
- Drei frei wählbare Ausrichtungen des Flachkabels
- Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Robuste M12-Steckverbindungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren
Einsatzbereich
Applikation | Feldmontage |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 50 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 2 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
---|---|
Beschaltung | PNP |
Spannungsbereich DC [V] | 15...30; (nach PELV; über Flachkabel) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 1000; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Kurzschlussfest | ja |
Galvanisch entkoppelt | ja |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | AUX |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 211 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Adressierung | Adressierbuchse | ||||||||||||||||||||
Erweiterter Adressiermodus | nein | ||||||||||||||||||||
AS-i Master Profil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 153,6 |
---|---|
Montageart | AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar |
Werkstoffe | PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | Flachkabel |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
|
---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: M12 |