- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- AS-Interface E/A-Module
- Feldmodule mit Schnellmontagetechnik ClassicLine
- AC522A
AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
- Einfache werkzeuglose Montage und Verdrahtung dank Schnellmontagetechnik
- Drei frei wählbare Ausrichtungen des Flachkabels
- Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Robuste M12-Steckverbindungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren
Einsatzbereich
Applikation | AS-i ATEX-Modul |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 250 |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge: 2 |
---|
Eingänge
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
---|---|
Anzahl der analogen Eingänge | 2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Analogeingang Strom [mA] | 4...20 |
Kurzschlussfestigkeit Analogeingänge | ja |
Auflösung Analogeingang | 12 bit |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Schutzart | IP 50 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||
---|---|---|---|
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 174 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i Adressierung | Adressierbuchse |
Erweiterter Adressiermodus | nein |
AS-i Master Profil | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.D |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | 3.D |
AS-i Zertifikat beantragt | ja |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 233 |
---|---|
Montageart | AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar |
Werkstoffe | PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | Flachkabel |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
||
---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich | |
Steckverbindung: M12; Codierung: A |