- Produkte
- AL1220
IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle
AL1220
IO-Link Master PL EIP 4P IP67
Einsatzbereich
Applikation | E/A-Module für den Feldeinsatz |
---|---|
Durchschleiffunktion | Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...30 DC; (US ; nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 300...3900; (US) |
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3,6 |
---|
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 8; (konfigurierbar) |
---|---|
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Schaltpegel High [V] | 11...30 |
Schaltpegel Low [V] | 0...5 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 300 |
Kurzschlussfest | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; IO-Link |
---|
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungsrate | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | EtherNet/IP | ||||
Werkseinstellungen |
|
||||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Übertragungstyp | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Anzahl Ports Class A | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | ||||
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Schutzart (NEMA 250) | 6P | ||||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||||
Chemische Medien |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 101 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 324,53 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA orange; Buchse: Messing vernickelt |
Werkstoff Dichtung | FKM |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Steckverbindung: M12; Codierung: D; Dichtung: FKM |
---|
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
IO-Link Port Class A X01...X04 | Steckverbindung: M12; Codierung: A; Dichtung: FKM |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung IN
X31 | Steckverbindung: M12; Codierung: T |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung OUT
X32 | Steckverbindung: M12; Codierung: T; Dichtung: FKM |
---|