IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
- Trennung zwischen Automatisierungs- und IT-Netz
- Zuverlässige Übertragung von Maschinendaten, Prozessparametern und Diagnosedaten an die Steuerung
- Mit PROFINET- und getrennter MQTT JSON Schnittstelle
- Schmales, platzsparendes Gehäuse für die Schaltschrankmontage
- Für den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Devices
Einsatzbereich
Applikation | E/A-Module für den Einsatz im Schaltschrank |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...30 DC; (US ; nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 300...3900; (US) |
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3,6 |
---|
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 16; (konfigurierbar) |
---|---|
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8 |
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Schaltpegel High [V] | 11...30 |
Schaltpegel Low [V] | 0...5 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 300 |
Kurzschlussfest | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; IO-Link |
---|
Übertragungsstandard | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungsrate | 100 MBit/s | |||||||||
Protokoll | PROFINET | |||||||||
Werkseinstellungen |
|
|||||||||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungsrate | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | MQTT JSON | ||||
Werkseinstellungen |
|
||||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Übertragungstyp | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Anzahl Ports Class A | 8 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...65 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 |
Schutzart | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 44 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 317,9 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA orange |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |