Einsatzbereich
Applikation |
E/A-Module für den Feldeinsatz |
Durchschleiffunktion |
Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
20...30 DC; (US ; nach SELV/PELV) |
Stromaufnahme [mA] |
300...3900 |
Schutzklasse |
III |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] |
20...30 DC; (UA) |
Aktuatorversorgung UA
Strombelastbarkeit gesamt [A] |
8 |
Strombelastbarkeit je Port [A] |
3,6 |
Sensorversorgung US
Strombelastbarkeit gesamt [A] |
3,6 |
Strombelastbarkeit je Port [A] |
3,6 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8 |
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge |
8; (Typ 2 gemäß IEC 61131-2) |
Schaltpegel High [V] |
11...30 |
Schaltpegel Low [V] |
0...5 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge |
ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge |
8 |
Kurzschlussfest |
ja |
Aktuatorversorgung UA
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] |
3600 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten |
Zählerfunktion |
Funktionen und Parameter |
Funktion |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
Schaltfunktion (SSC) |
single point, two point, window, latch |
Anzahl |
4 (1 Zähler pro Eingangsport) |
Zählfrequenz |
4500 Hz |
Hauptzähler |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
Batch-Zähler |
16 Bit (0…65.535) |
|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
Ethernet |
Ethernet - PROFINET
Übertragungsstandard |
100Base-TX |
Übertragungsrate |
100 MBit/s |
Protokoll |
PROFINET |
Werkseinstellungen |
IP-Adresse: 0.0.0.0 |
Subnetzmaske: 0.0.0.0 |
Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0 |
MAC-Adresse: siehe Typenschild |
|
Hinweis zu Schnittstellen |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
S2-Redundanz |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
Unterstützte Netzwerk-Topologien: Linie |
Ring |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...60 |
Lagertemperatur [°C] |
-25...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] |
90 |
Schutzart |
IP 65; IP 66; IP 67 |
Schutzart (NEMA 250) |
6P |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Chemische Medien |
ISO 16750-5 |
AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Schockfestigkeit |
|
Vibrationsfestigkeit |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
421 |
Werkstoffe |
Gehäuse: PA orange; Buchse: Messing vernickelt |
Werkstoff Dichtung |
FKM |
Bemerkungen
Bemerkungen |
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Steckverbindung: M12; Codierung: D; Dichtung: FKM |
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Digital Output X1...X4 |
Steckverbindung: M12; Codierung: A; Dichtung: FKM |
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung IN
XD1 |
Steckverbindung: M12; Codierung: L |
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung OUT
XD2 |
Steckverbindung: M12; Codierung: L; Dichtung: FKM |