- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- Ethernet-Feldmodule
- Ethernet E/A-Module für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- AL4323
Ethernet-Modul mit EtherNet/IP-Schnittstelle
AL4323
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP69K
Ethernet-Modul mit EtherNet/IP-Schnittstelle
AL4323
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP69K
- Feldbusmodul mit digitalen Ein- und Ausgängen
- Direkter Anschluss von Aktoren und Sensoren an den Feldbus für eine übersichtliche Verdrahtungsstruktur
- Anschluss von großen Aktuatoren möglich
- Hochfrequente Counterfunktion mit der Möglichkeit zum direkten Schalten der Ausgänge
- Daisy-Chain-Spannungsversorgung mit standardisierter L-codierter M12-Verbindungstechnik
Einsatzbereich
Applikation | Hygienebereich; E/A-Module für den Feldeinsatz |
---|---|
Durchschleiffunktion | Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...28 DC; (US ; nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 300...3900 |
Schutzklasse | III |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 20...28 DC; (UA) |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 8 |
---|---|
Strombelastbarkeit je Port [A] | 3,6 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3,6 |
---|---|
Strombelastbarkeit je Port [A] | 3,6 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 8; (Typ 2 gemäß IEC 61131-2) |
---|---|
Schaltpegel High [V] | 11...30 |
Schaltpegel Low [V] | 0...5 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 8 |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 3600 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Zählerfunktion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktionen und Parameter |
|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
---|
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungsrate | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | EtherNet/IP | ||||
Werkseinstellungen |
|
||||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | ||||
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) | ||||
Schutzart (NEMA 250) | 6P | ||||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||||
Chemische Medien |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 435,9 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA grau; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Werkstoff Dichtung | EPDM |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Steckverbindung: M12; Codierung: D; Dichtung: EPDM |
---|
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Digital Output X1...X4 | Steckverbindung: M12; Codierung: A; Dichtung: EPDM |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung IN
XD1 | Steckverbindung: M12; Codierung: L |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung OUT
XD2 | Steckverbindung: M12; Codierung: L; Dichtung: EPDM |
---|