- Produkte
- Bildverarbeitung / Identifikation
- RFID
- RFID-Antennen für Anschluss an Auswerteeinheiten
- ANT815
RFID-UHF-Antenne
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
RFID-UHF-Antenne
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
- Für die zuverlässige Identifizierung von UHF-ID-Tags in Produktion und Logistik
- Kompakte Bauform für den Einsatz mit RFID ID-Tags im Nahfeld
- Lesereichweite mit Dipol ID-Tags bis zu 1 m
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Elektrische Daten
Arbeitsfrequenz [MHz] | 865...928 |
---|---|
Antennenanschlüsse | 1; (TNC-Buchse) |
Antennengewinn [dB] | 866 MHz: -12; 915 MHz: -10 |
Impedanz [Ω] | 50 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...55 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 443,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 126 x 37 x 156 |
Werkstoffe | Gehäuse: Kunststoff; TNC-Buchse: Messing / PTFE |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|