- Produkte
- Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
- Geräte zum Bedienen und Beobachten
- Robuste HMI mit 32-Bit Singlecore-Prozessoren
- CR1082
Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen
CR1082
R360/PDM NG/DialogDisplay
Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen
CR1082
R360/PDM NG/DialogDisplay
- Robuste HMI mit hinterleuchteten Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung und Touchscreen
- Leistungsfähige CAN-Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben
- Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS 3.5 oder CODESYS 2.3
- USB-Schnittstelle für Datalogging und optionale Schnittstelle für Analogkameras
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...32 DC |
---|---|
Leistungsaufnahme [W] | 7,2 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 1 |
---|---|
Anzahl der analogen Eingänge | 1 |
Analogeingang Strom [mA] | 0...20 |
Analogeingang Spannung [V] | 0...32 |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
---|
Software / Programmierung
SPS Funktion nach IEC 61131-3 | ja |
---|
Schnittstellen
Anzahl der CAN Schnittstellen | 4 |
---|---|
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 |
Anzahl der USB Schnittstellen | 2 |
Anzahl der Video (FBAS) Schnittstellen | 2 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1694 |
---|---|
Montageart | Auf-/Einbau |
Abmessungen [mm] | 146 x 225 x 64,5 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
||||||
Displayauflösung | 800 x 480 | ||||||
Displaytyp | Farb-Display | ||||||
Displaygröße | 7" | ||||||
Display-Hintergrundbeleuchtung | LED |
Datenspeicher
Echtzeituhr | ja |
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12 |