- Produkte
- CR3156
CAN GSM/GPS Quadband-Funkmodem
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
CAN GSM/GPS Quadband-Funkmodem
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
- Globale Datenübertragung über 4G / LTE Mobilfunknetz und Live-Verbindung über WLAN/Bluetooth
- Erfassen von Positionsdaten und Übertragung in die Cloud
- Sichere TLS Ende-zu-Ende-Kommunikation
- Sicheres Zwischenspeichern der Daten auch bei instabilen Funkverbindungen
- Anschluss an die Maschinensteuerung mittels CAN-Schnittstelle
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: CR3158 Produktvergleich: CR3156 / CR3158 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funkzulassung für | EU/RED | |
---|---|---|
Hinweis zur Funkzulassung |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 250; (Normalbetrieb; Sleep-Modus: < 500 µA) |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 1 |
---|---|
Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
Analogeingang Spannung [V] | 0...15 |
Auflösung Analogeingang | 12 Bit |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
---|---|
Spannungsbereich DC [V] | 6...36 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | < 10 |
Mess-/Einstellbereich
Auflösung | 16 Bit |
---|
Auflösung | 16 Bit |
---|---|
Messfrequenz [Hz] | 10 |
Messbereich Beschleunigung [g] | ± 16 |
Auflösung | 16 Bit |
---|---|
Messfrequenz [Hz] | 10 |
Messbereich Drehrate [°/s] | ± 250 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit | ± 2; (% vom Messbereichsendwert; Nullpunkt-Offset ± 0,15 g) |
---|
Genauigkeit | < 3; (% vom Messbereichsendwert; Nullpunkt-Offset ± 3 °/s) |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobilfunk |
---|---|
Anzahl der CAN Schnittstellen | 2 |
Anzahl der USB Schnittstellen | 1 |
Übertragungsstandard | EDR 2.1 |
---|---|
Übertragungsrate | 1 MBit/s |
Reichweite | < 75 m |
Funktion | Bluetooth-Bridge; Bluetooth-Interface |
Version | SPP |
Protokoll | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Version | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Übertragungsstandard | 2G-Quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Steckertyp | Mirco-AB |
---|---|
Verwendungstyp | Firmware-Update |
Übertragungsstandard | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Übertragungsrate | 1 MBit/s |
Frequenzband | 2,4 GHz; 5 GHz |
Reichweite | < 75 m |
Sicherheitsstandard | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Funktion | WLAN-Bridge; WLAN-Interface |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 204,1 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA schwarz |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Datenspeicher
Echtzeituhr | ja; mit Sleep- und Wakeup-Mode |
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|