- Produkte
- Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
- Steuerungen
- Steuerungen für den Kabinen- und Schaltschrankeinsatz
- CR413S
Programmierbare Steuerung für mobile Arbeitsmaschinen
CR413S
ecomatBasic/32
Programmierbare Steuerung für mobile Arbeitsmaschinen
CR413S
ecomatBasic/32
Produktmerkmale
Gesamtzahl Eingänge | 16 |
---|---|
Gesamtzahl Ausgänge | 16 |
Kommunikationsschnittstelle | CAN; Ethernet |
Schutzart | IP 20 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 12 / 24 |
Leistungsaufnahme [W] | 4; (VBB30) |
Verpolungsschutz | ja; (VBB30; VBB0, VBB1, VBB2: bei Versorgung durch Bordnetz / Batterie) |
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 32 |
---|
Eingänge
Gesamtzahl Eingänge | 16 |
---|---|
Anzahl der Frequenzeingänge | 4 |
Anzahl der Widerstandseingänge | 4 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 16 |
Anzahl der analogen Eingänge | 12 |
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker C2.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Frequenzeingang |
|
||||||||||||||||||||||||||
Frequenzeingang |
|
||||||||||||||||||||||||||
Frequenzeingang |
|
||||||||||||||||||||||||||
Frequenzeingang |
|
||||||||||||||||||||||||||
Frequenzeingang |
|
||||||||||||||||||||||||||
Frequenzeingang |
|
||||||||||||||||||||||||||
Analogeingang |
|
||||||||||||||||||||||||||
Digitaleingang |
|
||||||||||||||||||||||||||
Digitaleingang |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker C2.2 |
|
||||||||||||||||||||||
Stecker C2.3 |
|
||||||||||||||||||||||
Analogeingang |
|
||||||||||||||||||||||
Analogeingang |
|
||||||||||||||||||||||
Analogeingang |
|
||||||||||||||||||||||
Analogeingang |
|
||||||||||||||||||||||
Digitaleingang |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker C2.1 |
|
||||||||||||||||||||||
Digitaleingang |
|
||||||||||||||||||||||
Digitaleingang |
|
||||||||||||||||||||||
Widerstandseingang |
|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 16 |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 16 |
Anzahl der PWM Ausgänge | 12 |
Anzahl der PWM-I Ausgänge | 4 |
Anzahl |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker C1.0 |
|
||||||||||||||||
Ausgangsgruppenschalter |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker C1.2 |
|
||||||||||||||||||
Ausgangsgruppenschalter |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker C3.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Stecker C3.3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PWM Ausgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PWM-I Ausgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Digitalausgang |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker C3.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Stecker C3.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Stecker C3.3 |
|
||||||||||||||||||||||||||
PWM Ausgang |
|
||||||||||||||||||||||||||
Digitalausgang |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker C3.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||
PWM Ausgang |
|
||||||||||||||||||||||||||
Digitalausgang |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker C3.1 |
|
||||||||||||||||||
PWM Ausgang |
|
||||||||||||||||||
Digitalausgang |
|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | CODESYS 3.5 |
---|---|
SPS Funktion nach IEC 61131-3 | ja |
Betriebssystem | Echtzeit-Betriebssystem |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | CAN; Ethernet |
---|---|
Anzahl der CAN Schnittstellen | 2 |
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 |
Übertragungsrate | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokoll | CANopen; SAE J1939 |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Übertragungsrate | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokoll | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...85 | ||||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) | ||||||
Max. Höhe über NN [m] | 5000 | ||||||
Schutzart | IP 20 | ||||||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||||||
Chemische Medien |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Sicherheit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1 |
---|---|
Montageart | Schraubmontage; (3 x M4) |
Abmessungen [mm] | 163 x 140 x 25,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: PPE + PS |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Anzeige |
|
---|
Anzeige |
|
---|
Anzeige |
|
---|
Hardware
Prozessor | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
Arbeitsspeicher | 2,7 MByte RAM |
Massenspeicher | 9 MByte Flash |
Remanenter Speicher | 10 kByte |
Elektrischer Anschluss
ETH0 | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D |
---|
Diagramme und Kurven
Kennlinie Strombelastbarkeit
|
|
---|
Kennlinie Schaltstrom
|
|
---|
Kennlinie Ausgangsfrequenz
|
|
---|