- Produkte
- Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
- Steuerungen
- Steuerungen mit hohen Schutzanforderungen
- CR7132
Programmierbare Sicherheitssteuerung für mobile Arbeitsmaschinen
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
Programmierbare Sicherheitssteuerung für mobile Arbeitsmaschinen
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
- Für komplexe Steuerungsfunktionen in Fahrzeugen und mobilen Arbeitsmaschinen
- Zertifiziert als Sicherheitssteuerung mit CANopen-Safety-Unterstützung
- Mit vielen multifunktional konfigurierbaren Ein- und Ausgangskanälen
- Leistungsfähige CAN-Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben
- Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS 2.3
Auslaufartikel
Alternativartikel: CR721S Produktvergleich: CR7132 / CR721S Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 80 |
---|---|
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 32; Anzahl der analogen Eingänge: 32; Anzahl der Frequenzeingänge: 32; Anzahl der digitalen Ausgänge: 48 |
Eingänge
Anzahl der Frequenzeingänge | 32 |
---|---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 32 |
Anzahl der analogen Eingänge | 32 |
Analogeingang Strom [mA] | 0...20 |
Analogeingang Spannung [V] | 0...32 |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 48 |
---|---|
Anzahl der PWM Ausgänge | 32 |
Anzahl der PWM-I Ausgänge | 32 |
Anzahl der H-Brücke Ausgänge | 4 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Ein- / Ausgangsfunktionen |
---|---|
SPS Funktion nach IEC 61131-3 | ja |
Schnittstellen
Anzahl der CAN Schnittstellen | 4 |
---|---|
Anzahl der RS232 Schnittstellen | 1 |
Anzahl der USB Schnittstellen | 1 |
Sicherheitskennwerte
Norm |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 2025,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 153 x 43 x 277 |
Bemerkungen
Hinweise | Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen. |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |