Auswerteeinheit zur Richtungs- und Drehzahlüberwachung
DR2505
MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC
Auswerteeinheit zur Richtungs- und Drehzahlüberwachung
DR2505
MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC
- Zuverlässige Überwachung der Drehrichtung von Antrieben
- Hohe Eingangsfrequenz bis 60.000 Impulse / Minute
- Je ein Schaltausgang für die getrennte Drehrichtungsmeldung "Rechts" und "Links"
- Zahlreiche parametrierbare Überwachungsfunktionen
- Sehr gut ablesbares, selbstleuchtendes OLED-Display für Programmierung und Istwertanzeige
Produktmerkmale
Gehäuse | Klemmschienengehäuse |
---|---|
Abmessungen [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Einsatzbereich
Applikation | Impulsauswertesystem mit µProzessor für Richtungsüberwachung mit getrennten Richtungsmeldungen "Rechts" und "Links" |
---|
Elektrische Daten
Nennspannung AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 27 |
Nennspannungstoleranz [%] | < 10 |
Nennspannungstoleranz 2 [%] | 20...10 |
Nennfrequenz AC [Hz] | 50...60 |
Leistungsaufnahme [W] | 3 |
Hilfsenergie für Sensorik DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der Relais-Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Anzahl der Relais-Ausgänge | 2 |
---|---|
Kontaktbelastbarkeit | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (ohmsche Last) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Schutzart | IP 50 |
Schutzart Klemmen | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 379,5 |
---|---|
Gehäuse | Klemmschienengehäuse |
Abmessungen [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Werkstoffe | Kunststoff |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Doppelkammerkastenklemmen: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |