• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Condition Monitoring
  3. Impulsauswertung
  4. Gleichlaufüberwachung
  5. DS2505

Auswerteeinheit zur Schlupf- und Gleichlaufüberwachung

DS2505

MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC

Auswerteeinheit zur Schlupf- und Gleichlaufüberwachung

DS2505

MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC

  • Zuverlässige Erfassung von Schlupf, Gleichlauf und Impulsdifferenz
  • Zwei Schaltpunkte für die Schlupf- und Gleichlaufüberwachung
  • Zahlreiche parametrierbare Überwachungsfunktionen
  • Sehr gut ablesbares, selbstleuchtendes OLED-Display für Programmierung und Istwertanzeige
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Abmessungen [mm] 78 x 45 x 124,7
Einsatzbereich
Applikation Impulsauswertesystem mit µProzessor für Schlupf-/Gleichlaufüberwachung; Auswertung von Impulsdifferenzen
Elektrische Daten
Nennspannung AC [V] 110...240
Nennspannung DC [V] 27
Nennspannungstoleranz [%] < 10
Nennspannungstoleranz 2 [%] 20...10
Nennfrequenz AC [Hz] 50...60
Leistungsaufnahme [W] 3
Hilfsenergie für Sensorik DC [V] 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der Relais-Ausgänge: 2
Ausgänge
Anzahl der Relais-Ausgänge 2
Kontaktbelastbarkeit 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (ohmsche Last)
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [Hz] 0,1...400
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...60
Lagertemperatur [°C] -40...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 80; (40 °C: 50 %)
Schutzart IP 50
Schutzart Klemmen IP 20
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61010 2011
EMV 89/336/EWG
EN 61000-6-2 2005
EN 61000-6-4 2007
Mechanische Daten
Gewicht [g] 377,5
Abmessungen [mm] 78 x 45 x 124,7
Werkstoffe Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
OLED-Display, 128 x 64 Pixel selbstleuchtend
Schaltzustand LED, grün
Bemerkungen
Bemerkungen
Das Gerät entspricht Überspannungskategorie II; Verschmutzungsgrad 2
Elektrischer Anschluss
Doppelkammerkastenklemmen: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14