Einsatzbereich
Funkzulassung für |
USA; Kanada; Mexiko |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
19,2...28,8 DC |
Stromaufnahme [mA] |
500 |
Leistungsaufnahme [W] |
8,6 |
Schutzklasse |
III |
Arbeitsfrequenz [MHz] |
902...928 |
RFID-Standard |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Sendeleistung EIRP [mW] |
200; (maximal: 250 mW) |
Ausgänge
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] |
100; (max.) |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
Ethernet |
Ethernet - TCP/IP
Protokoll |
TCP/IP |
Werkseinstellungen |
IP-Adresse: 192.168.0.79 |
Subnetzmaske: 255.255.255.0 |
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.100 |
|
Verwendungstyp |
Parametrierung; Datenübertragung |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-20...55 |
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
mit Montageplatte und Kühlkörper: -20...60 °C |
|
Lagertemperatur [°C] |
-25...80 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
IEC 60028-2-27 |
40 g (6 ms) / Dauerschock |
|
50 g (11 ms) / Einzelschock |
|
Vibrationsfestigkeit |
EN 60068-2-6 |
2 g (10...150 Hz) |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
695 |
Abmessungen [mm] |
113 x 118,6 x 50 |
Werkstoffe |
Gehäuse: Aluminium; PBT / PC; Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Spannungsversorgung |
1 x LED, grün |
LED-Balkenanzeige |
4 x LED, gelb Signalstärke ID-TAG |
Status |
2 x LED, grün / rot Feldbusschnittstelle |
Status |
2 x LED, grün / gelb Ethernet |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
ETH1 / ETH2 |
Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: D |
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
PWR |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |