RFID-Kompaktgerät
DTE905
DTRUHFA HLRWITUS04
RFID-Kompaktgerät
DTE905
DTRUHFA HLRWITUS04
Einsatzbereich
Funkzulassung für | USA; Kanada; Mexiko |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 500 |
Leistungsaufnahme [W] | 8,6 |
Schutzklasse | III |
Arbeitsfrequenz [MHz] | 902...928 |
RFID-Standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Sendeleistung EIRP [mW] | 200; (maximal: 250 mW) |
Ausgänge
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100; (max.) |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
---|
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Übertragungsrate | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||
Protokoll | MQTT JSON | |||
Werkseinstellungen |
|
|||
Verwendungstyp | Parametrierung; Datenübertragung |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 | |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 692,7 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminium; PBT / PC; Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: D |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
PWR | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|