• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. RFID
  4. RFID-Kompaktgeräte mit Feldbusschnittstelle
  5. DTE910

RFID-Auswerteeinheit UHF

DTE910

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

RFID-Auswerteeinheit UHF

DTE910

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • cul
Einsatzbereich
Funkzulassung für USA; Kanada; Indonesien
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 24 DC
Stromaufnahme [mA] 700
Arbeitsfrequenz [MHz] 902...928 (FCC); (Singapur: 920...925 MHz Die Arbeitsfrequenz wird durch Einstellen des Kommunikationsstandards auf Singapur aktiviert.)
Antennenanschlüsse 4; (TNC-Reverse)
RFID-Standard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Sendeleistung ERP [mW] 2000; (Singapur: ≤ 676 mW ERP Die Sendeleistung muss vom Benutzer manuell begrenzt werden.)
Impedanz [Ω] 50
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 4
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge 4
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 500
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Software
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Ethernet
Protokoll TCP/IP; IP
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...55
Lagertemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 65
Mechanische Daten
Gewicht [g] 3125
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 233,5 x 270 x 68
Werkstoffe Gehäuse: Aluminium; Schutzabdeckung: Kunststoff; TNC-Buchse: Messing / PTFE; Steckverbinder: Messing / Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb 1 x LED, rot / grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A
Elektrischer Anschluss - Stromversorgung
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A