RFID Schreib-Lesekopf HF
DTI411
DTRHF FNRWIOUS03
RFID Schreib-Lesekopf HF
DTI411
DTRHF FNRWIOUS03
- Für die zuverlässige Identifizierung von ID-Tags an Werkstückträgern und Produkten
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Montage-, Zuführ- und Handhabungstechnik
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- RFID Schreib-/Lesekopf HF für den nicht bündigen Einbau
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Einsatzbereich
Applikation | Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen | |
---|---|---|
Funkzulassung für | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; China; Taiwan; Indien; Singapur; Süd-Korea | |
Hinweis zur Funkzulassung |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Schutzklasse | III |
Arbeitsfrequenz [MHz] | 13,56 |
RFID-Standard | ISO 15693 |
Erfassungsbereich
Abstand Schreib-/Lesekopf frontal [mm] | 90 | |||
---|---|---|---|---|
Abstand Schreib-/Lesekopf seitlich [mm] | 25 | |||
Abstand zum ID-Tag [mm] |
|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-Mode | nein | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
MTTF [Jahre] | 613,74 | ||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 111,5 |
---|---|
Gehäuse | Zylindrisch |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: Edelstahl; Kappe: PPS |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|