RFID Kompaktgerät UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
RFID Kompaktgerät UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Für die zuverlässige Identifizierung von ID-Tags an Werkstückträgern und Produkten
- RFID UHF-Schreib-/Lesekopf für große Reichweite
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Für den Anschluss an IO-Link-Master Version 1.1 mittels bewährter M12-Steckverbindung
Einsatzbereich
Applikation | Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen |
---|---|
Funkzulassung für | Kanada; USA |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 250 |
Leistungsaufnahme [W] | 4,8 |
Schutzklasse | III |
Arbeitsfrequenz [MHz] | 902...928 |
RFID-Standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Sendeleistung EIRP [mW] | 200; (maximal: 410 mW) |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
Elektrische Sicherheit |
|
||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 635,8 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 120 x 50 x 113 |
Werkstoffe | PBT; PC; Edelstahl; Aluminium |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |