- Produkte
- Bildverarbeitung / Identifikation
- RFID
- RFID-Kompaktgeräte mit CANopen-Schnittstelle für mobile Anwendungen
- DTM428
RFID Schreib-Lesekopf mit CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
RFID Schreib-Lesekopf mit CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
Einsatzbereich
Funkzulassung für | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; China; Taiwan; Indien; Singapur | |
---|---|---|
Hinweis zur Funkzulassung |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 9...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Schutzklasse | III |
Arbeitsfrequenz [MHz] | 13,56 |
RFID-Standard | ISO 15693 |
Erfassungsbereich
Abstand zum ID-Tag [mm] |
|
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | CAN |
---|
Protokoll | CANopen |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 506 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 120,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4301 (Edelstahl / 304); Kappe: PPS; Kabelstopfen: PUR |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 25 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,8 m |