• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. IO-Link
  3. IO-Link - Anzeigen / Signalisierung
  4. Signalleuchten
  5. DV1501

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

DV1501

LED-Tower-5/MDA/Bracket

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

DV1501

LED-Tower-5/MDA/Bracket

  • Ideal für das Retrofit bestehender Maschinen und Anlagen
  • Erstklassige Sichtbarkeit
  • Moderne LED-RGB-Technologie, lange Lebensdauer, reduzierte Lagerhaltung
  • Übernahme der Signalfarben vorhandener Leuchten durch frei konfigurierbare RGB-LEDs
  • Anzeige und Weiterleitung von Maschinenzuständen via IO-Link an übergeordnete Auswertesoftware
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Applikation Anzeige und Weiterleitung von Maschinenzuständen via IO-Link an übergeordnete Auswertesoftware
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC [V] 24
Stromaufnahme [mA] < 200
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 6
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 6
Eingangsstrom High [mA] 6
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Min. Prozesszykluszeit [ms] 3,2
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 1700
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...50
Lagertemperatur [°C] -40...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 90
Luftdruck [kPa] < 106
Max. Höhe über NN [m] 2000
Schutzart IP 65
Mechanische Daten
Gewicht [g] 540,5
Montageart Montagefuß
Abmessungen [mm] Ø 70 / L = 344
Werkstoffe Gehäuse: ABS; Optik: PC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Status 1 x LED, grün
LED-Segment 5 x 4 LED
Zubehör
Zubehör optional
Basishalterung, E89060
Wandhalterung, E89061
Montageadapter, E89063
Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064
Montagerohr, E89065
Montagerohr, E89066
Montagerohr, E89067
Bemerkungen
Bemerkungen
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: M12; Codierung: A
Diagramme und Kurven
Fußmontage
Wandmontage