- Produkte
- DX2021
Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
- Zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit, Stückzahl oder Durchlaufzeit
- Für die Anzeige und Auswertung von Impulsfolgen mit hoher Eingangsfrequenz
- Gut ablesbares LCD-Display
- Intuitive Bedienung mittels Touch-Display und Klartext
- Zahlreiche parametrierbare Überwachungsfunktionen
Produktmerkmale
Abmessungen [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Einsatzbereich
Applikation | Universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Größen, die sich aus Impulsfolgen ableiten lassen |
---|
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Stromaufnahme [mA] | 100 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...70 |
Schutzart | IP 65 |
Schutzart Klemmen | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 355 |
---|---|
Montageart | Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm |
Abmessungen [mm] | 48 x 112 x 116 |
Werkstoffe | Noryl UL94-V-0 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Schraubklemmen: |
---|