Klemmhalter mit Festanschlag
E10743
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
Klemmhalter mit Festanschlag
E10743
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
- Festanschlag für definierte Einbauposition
- Für die Montage von Sensoren in Zylinderbauform
- Einfacher und schneller Austausch ohne erneute Justage
- Zuverlässiger Schutz vor Beschädigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Auslaufartikel
Auslaufdatum: 30.09.2024
Auslaufdatum: 30.09.2024
Alternativartikel: E12747 Produktvergleich: E10743 / E12747 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Ausführung | mit Festanschlag |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 192,7 |
---|---|
Montagehinweis | Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung) |
Abmessungen [mm] | M36 x 1,5 / L = 58 |
Gewindebezeichnung | M36 x 1,5 |
Innendurchmesser [mm] | 30 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; Muttern: Messing weißbronze-beschichtet |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 20; (Befestigungsmuttern: 40) |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|