Einbaubuchse
E11067
EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)
Einbaubuchse
E11067
EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)
- Komfortable Ausrüstung von Verteilerkästen und Gehäusen mit Anschlüssen für Steckverbinder
- Einfacher und schneller Einbau in die Gehäusewand
- Robuste Metallausführung
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 22,8 |
---|---|
Einbaugewinde | PG 9 |
Werkstoffe | Zinkdruckguss |
Werkstoff Griffkörper | Zinkdruckguss |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Zinkdruckguss |
---|