• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  4. Anschlusskabel mit Buchse
  5. E11076

Anschlusskabel mit Buchse

E11076

ADOGB050MSS0002E05

Anschlusskabel mit Buchse

E11076

ADOGB050MSS0002E05

  • Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • ce
  • ukca
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 300 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -30...80
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -5...80
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 137,7
Abmessungen [mm] 26 x 26 x 49,9
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PVC, schwarz; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss