Verbindungskabel
E11592
VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS
Verbindungskabel
E11592
VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS
- Zuverlässige Verbindungstechnik für CAN-Bus Teilnehmer
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung |
---|---|
Applikation | CAN-Bus |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...80 |
Schutzart | IP 68 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 100,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Werkstoffe | PUR | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | PUR | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 7,2 mm, abgeschirmt; verdrillt; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / verdrillt + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / verdrillt |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |