Verbindungskabel mit Ventilstecker
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
Verbindungskabel mit Ventilstecker
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
- Zuverlässiger Anschluss von Ventilen im Feld
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Robuste Rechteck-Steckverbinder
Einsatzbereich
Applikation | Strommessung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 24 AC/DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 152,5 |
---|---|
Werkstoffe | TPU |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |