• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  4. Anschlusskabel mit Buchse
  5. E11652

Anschlusskabel mit Ventilstecker

E11652

AVDAB031PLS0005H03

Anschlusskabel mit Ventilstecker

E11652

AVDAB031PLS0005H03

  • Zuverlässiger Anschluss von Ventilen im Feld
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Gut sichtbare LED
  • Robuster Rechteck-Steckverbinder
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC
Überspannungsschutz ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 255,8
Abmessungen [mm] 28,5 x 24 x 49
Werkstoffe PP; FKM
Werkstoff Griffkörper PP / FPM
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PP / FPM; Arretierung: Messing, vernickelt