Anschlusskabel mit Buchse
E11697
ADOAO140MSS0005B11
Anschlusskabel mit Buchse
E11697
ADOAO140MSS0005B11
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Zuverlässige Übertragung der Sensorsignale
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 30 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 421,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 45 x 20 x 49 |
Werkstoffe | PUR |
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR, schwarz, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M16, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|